登录
系统参考

曲轴箱机械夹爪

系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统

挑战

发动机缸体制造完毕后,要求将其从龙门机架中取出,并送至试验台接受目检。目检由工作人员在工位处完成。因此,工件在此处定位时要能顺应工作人员的人体工程学要求,并且符合检测所需。

解决方案

工件以气动方式夹紧在检修挡板后面。之后,工作人员可以借助脚踏开关松开手动转向轴的夹紧装置,并从各个方向检查工件。检测站点可以容纳四缸和六缸缸体。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
  • 通过夹紧元件保持位置
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力2400 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置KLE
最大行程400 [mm]
IP 等级IP40
系统重量180 [kg]
最大工件重量400 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息